??
Wybór modelu CAD
K0752.1051X25
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0752 - Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
K0752.1051X25
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0752.1051X25
FARBE
Kolor
czarny RAL 9005
MATERIAL
Korpus
seidenmatt
GR
Rozmiar
1
L
Długość gwintu
25 mm
X
Gwint
M5 mm
D
Średnica
10 mm
D1
Średnica
13.0 mm
D2
Średnica
14.0 mm
H
Wysokość
24.5 mm
H1
Wysokość
4.0 mm
H2
Wysokość
14.5 mm
H3
Hhöe
31.0 mm
H4
Wysokość
34.0 mm
A
Odstęp
40 mm
A1
Długość
47.0 mm
B
Szerokość
7 mm
ZZ
Liczba zębów
16
GEW
Ciężar ok.
0.0416 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082285
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions